CDCLVD1213EVM 的特性
- 易于使用的评估板,可扇出低相位噪声时钟
- 简单的器件设置
- 快速配置
- 可通过跳线对控制引脚进行配置
- 2.5V 宽电源电压
- 差动输入时钟
- 器件和 EVM 支持四个 LVDS 输出
CDCLVD1213EVM 的说明
CDCLVD1213 是带除法器的高性能、低附加抖动时钟缓冲器。该器件具有一个差动输入,内部配备了 140Ω 的差动输入终端。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVD1213 的电性能。这个完全组装且经过工厂测试的评估板允许对器件的所有功能进行全面验证。为达到最佳性能,该评估板配备有 SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。