CDCLVC1310-EVM 的特性
- Easy-to-use evaluation board to fan out low phase-noise clocks
- Easy device setup
- Fast configuration
- Control pins configurable through jumpers
- Board powered at 2.5-/3.3-V for VDD and at 1.5-/1.8-/2.5-/3.3-V for VDDO
- Single-ended or differential input clocks or crystal input
CDCLVC1310-EVM 的说明
CDCLVC1310 是一款高度多样化的低抖动、低功耗时钟扇出缓冲器,可分配多达 10 组低抖动 LVCMOS 时钟输出。 时钟来源于 3 组输入中的 1 组,其主输入与二级输入支持差分或单端信号,而第 3 组输入则是晶振输入。