CDCI6214EVM 的特性
- 超低功耗运行
- 高性能单相锁相环
- 支持在 1.8V 至 3.3V 的混合电源下工作
- 具有两个页面的集成 EEPROM
- 适用于单个输出使能和状态信号的通用输入和输出
- 输出分频器同步和数字延迟
CDCI6214EVM 的说明
此接口用于访问 I2C 总线以与 CDCI6214 及其控制引脚和电源进行通信。边缘安装 SMA 连接器支持使用 50Ω 设备进行测量,同时板载终端允许使用高阻抗探针。灵活的返工选项允许调整评估模块以符合众多应用特定的要求,从而实现快速的原型设计。