CDCE62002EVM 的特性
- 完全集成的合成器包含 PLL、VCO 和部分集成的环路滤波器
- 输出频率为 4.25MHz 至 1.175GHz
- 集成 RMS 抖动 <0.5ps
- 1 个通用 (LVPECL/LVDS/LVCMOS) 输入、1 个辅助输入、2/4 个输出(2 个 差动 LVPECL/LVDS 或 4 个单端输出)
- 片上 EEPROM 会确定加电时的默认状态
- 可通过 SPI 端口进行全面编程
- 5mmx5mm 32 引脚 QFN 封装
CDCE62002EVM 的说明
CDCE62002EVM 是用于 CDCE62002 的评估模块。CDCE62002 是高性能时钟发生器,它具有低输出抖动、高度可配置性(通过 SPI 接口进行配置)和由片上 EEPROM 确定的可编程启动模式。CDCE62002 实现了低于 0.5ps RMS 的抖动性能。