CC3220SF SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案 | 德州仪器 TI.com.cn

CC3220SF (正在供货)

SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案

 

描述

SoC 无线 MCU CC3220x 器件提供三种变体:CC3220R、CC3220S 和 C3220SF。

  • CC3220R 特性 256KB RAM、物联网网络安全性和器件身份/密钥。
  • CC3220S 基于 CC3220R 和 MCU 级安全性(例如文件系统加密、用户 IP [MCU 图像] 加密、安全启动和调试安全性)而构建。
  • CC3220SF 基于 CC3220S 而构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行文件闪存。

使用 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线微控制器开始您的物联网 (IoT) 设计。SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220x 器件系列是一个片上系统 (SoC) 解决方案,将两个处理器集成在一个芯片上:

  • 应用处理器是一个 Arm® Cortex®-M4 MCU,具有用户专用的 256KB RAM 和可选的 1MB 串行闪存。
  • 网络处理器 MCU 可运行所有 Wi-Fi® 和互联网逻辑层。这个基于 ROM 的子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC。

这些器件引入了全新 特性 和功能,可进一步简化物联网连接。主要的新 特性 包括:

  • 优化的低功耗管理
  • 增强的网络安全性
  • 器件身份和非对称密钥
  • 增强的文件系统安全性(只有 CC3220S 和 CC3220SF 变体提供此支持)
  • IPv6 TCP/IP 堆栈
  • 支持 4 个基站的接入点模式
  • 可同时打开多达 16 个 BSD 套接字,其中 6 个支持安全型
  • HTTPS)
  • 支持 RESTful API

CC3220x 器件系列是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个通用、简单易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK)、丰富的工具集、参考设计和 E2E™ 社区而构建,支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz 和主机 MCU。有关更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

特性

  • 双核架构:
    • 用户专用的应用 MCU 子系统
    • 高度集成的 Wi-Fi 网络处理器
  • 丰富的物联网安全功能 特性:
    • 增强的物联网网络安全性
    • 非对称密钥和唯一器件身份
    • 软件知识产权保护和安全存储 (CC3220S/CC3220SF)
  • 高级低功耗模式,适用于电池供电 应用
  • 内置电源管理子系统
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 芯片级 Wi-Fi Alliance® Wi-Fi CERTIFIED™
  • 扩展 特性 列表:
  • 应用 微控制器子系统:
    • Arm® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
    • 嵌入式存储器:
      • 256KB RAM
      • 可选的 1MB 可执行文件闪存
      • 外部串行闪存
    • 外设:
      • McASP 支持两个 I2S 通道
      • SD、SPI、I2C、UART
      • 8 位同步成像仪接口
      • 4 通道 12 位 ADC
      • 4 个具有 16 位 PWM 模式的通用计时器 (GPT)
      • 看门狗计时器
      • 多达 27 个 GPIO 引脚
      • 调试接口:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi 网络处理器 (NWP) 子系统
    • Wi-Fi 模式:
      • 802.11b/g/n 基站
      • 802.11b/g 接入点 (AP) 支持多达 4 个基站
      • Wi-Fi Direct®客户端和组所有者
    • WPA2个人和企业安全性:WEP、 WPA™/WPA2™PSK、WPA2 企业版 (802.1x)
    • IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
    • 行业标准 BSD 套接字应用编程接口 (API):
      • 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
      • 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
    • IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 功能的静态 IP、LLA、DHCPv4、DHCPv6
    • 适用于自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
    • 借助以下特性,实现灵活的 Wi-Fi 配置: SmartConfig™技术、AP 模式和 WPS2 选项
    • RESTful API 允许使用内部 HTTP 服务器
    • 广泛的安全 特性:
      • 硬件 特性:
        • 独立执行环境
        • 器件标识
        • 可实现高级快速安全性的硬件加密引擎(包括 AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 和校验和)
        • 初始安全编程:
          • 调试安全性
          • JTAG 和调试端口处于锁定状态
        • 个人和企业 Wi-Fi 安全性
        • 安全套接字(SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
      • 网络安全性:
        • 个人和企业 Wi-Fi 安全性
        • 安全套接字(SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
        • HTTPS 服务器
        • 受信任的根证书目录
        • TI 信任根公钥
      • 软件知识产权保护:
        • 安全密钥存储
        • 文件系统安全
        • 软件篡改检测
        • 克隆保护
        • 安全启动:启动期间验证运行时二进制的完整性和真实性
    • 在专用处理器上运行的嵌入式 网络 应用:
      • 具有动态用户回调的 HTTP/HTTPS Web 服务器
      • mDNS、DNS-SD、DHCP 服务器
      • Ping
    • 恢复机制 — 可恢复为出厂默认设置或恢复为完整出厂映像
    • Wi-Fi TX 功率:
      • 1 DSSS 时为 18.0dBm
      • 54 OFDM 时为 14.5dBm
    • Wi-Fi RX 灵敏度:
      • 1 DSSS 时为 -96dBm
      • 54 OFDM 时为 -74.5dBm
    • 应用吞吐量:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
      • 峰值:72Mbps
  • 电源管理子系统:
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • VBAT 宽电压模式:2.1V 至 3.6V
      • VIO 始终与 VBAT 关联
      • 预稳压 1.85V 模式
    • 高级低功耗模式:
      • 关断:1µA
      • 休眠:4.5µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS):135µA(测试对象为具有 256KB RAM 保持的 CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF)
      • RX 流量(MCU 处于活动模式):54 OFDM 时为 59mA(测试对象为 CC3220R 和 CC3220S;CC3220SF 会额外消耗 10mA)
      • TX 流量(MCU 处于活动模式):在 54 OFDM、最大功耗时为 223mA(测量对象为 CC3220R 和 CC3220S;CC3220SF 会额外消耗 15 mA)
      • 空闲连接(MCU 处于 LPDS 模式):DTIM = 1 时为 710µA(测量对象为具有 256KB RAM 保持的 CC3220R 和 CC3220S)
  • 时钟源:
    • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶体或外部 RTC
  • RGK 封装
    • 64 引脚 9mm × 9mm 极薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装,0.5mm 间距
  • 工作温度
    • 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 器件支持 SimpleLink™ MCU 平台开发人员生态系统

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 Wi-Fi 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Processor Technology Flash (KB) RAM (KB) Throughput (Max) (Mbps) Wi-Fi RX sensitivity (dBm) Wi-Fi TX current (mA) Security enabler Operating temperature range (C) Package (mm)
CC3220SF 立即下单 ARM Cortex-M4     Wi-Fi     1000     256     16     -96     223     Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Networking security
Physical security
Secure FW and SW update
Secure storage    
-40 to 85     9 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin    
CC3120MOD 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -95     223     Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure FW and SW update
Secure storage    
-40 to 85     20.5 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module    
CC3135 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -96     223     FIPS 140-2 Level 1
Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure FW and SW update
Secure storage
Software IP protection
Online certificate status protocol    
-40 to 85     9 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin    
CC3135MOD 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -94.5     229     FIPS 140-2 Level 1 IC inside
Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure FW and SW update
Secure storage
Software IP protection
Online certificate status protocol    
-40 to 85     20.5 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63-pin    
CC3220MOD 立即下单 ARM Cortex-M4     Wi-Fi     1000     256     16     -95     229     Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Networking security
Physical security
Secure FW and SW update
Secure storage    
-40 to 85     20.5 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module    
CC3220R 立即下单 ARM Cortex-M4     Wi-Fi       256     16     -96     223