CC3120MOD 适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网模块解决方案 | 德州仪器 TI.com.cn

CC3120MOD (正在供货)

适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网模块解决方案

 

描述

向适用于物联网应用的低成本、低功耗 MCU 中添加了 Wi-Fi® 功能。CC3120MOD 是一种 FCC、IC、CE、MIC、SRRC 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,是全新 SimpleLink Wi-Fi 系列中的一部分,它极大地简化了互联网连接的实施。CC3120MOD 集成了针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,最大程度降低了对主机 MCU 软件的要求。借助内置安全协议,CC3120MOD 解决方案可提供强大且简单的安全体验。此外,CC3120MOD 还是一款完整的平台解决方案,包括各种工具和软件、示例 应用、用户和编程指南、参考设计和 TI E2E™支持社区。CC3120MOD 采用 LGA 封装,易于布置所有必需组件,包括串行闪存、射频滤波器、晶体和全集成无源组件。

Wi-Fi 网络处理器子系统 具有 Wi-Fi Internet-on-a-chip 并包含附加的专用 ARM®MCU,可减少主机 MCU 的很多联网活动。该子系统包含 802.11 b/g/n 无线电、基带和 MAC,具有强大加密引擎,可实现快速安全且带有 256 位加密功能的互联网连接。CC3120MOD 模块支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此模块支持 WPA2 个人和企业安全性。该子系统包含嵌入式 TCP/IP、TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。CC3120MOD 模块支持各种 Wi-Fi 配置方法,包括基于 AP 模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。

作为 TI 的第二代 SimpleLink Wi-Fi 系列的一部分,CC3120MOD 模块引进了如下所示的全新 特性 和增强功能:

  • IPv6
  • 增强的 Wi-Fi 配置
  • 优化的低功耗管理
  • Wi-Fi AP 可连接多达 4 个基站
  • 可同时打开更多的 BSD 套接字和多达 16 个 BSD 套接字(其中 6 个支持安全型
  • HTTPS)
  • 支持 RESTful API
  • 非对称密钥
  • 加密库

电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如 RTC 休眠和关断模式,这两种模式分别消耗大约 5µA 和 1µA 的电流。CC3120MOD 模块随附一个低占用空间的用户友好型主机驱动程序,可简化网络应用的集成和 开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统 (OS)。采用严格的 ANSI-C (C99) 标准编写,需要极小的平台适配层(移植层)。CC3120MOD 模块可通过 SPI 或 UART 接口连接至任何 8 位、16 位或 32 位 MCU。该器件驱动程序最大程度地减少了主机内存占用要求,TCP 客户端应用只需不到 7KB 的代码存储器和 700B 的 RAM。

CC3120MOD 模块是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,其中包括 Wi-Fi、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz 和主机 MCU,它们均共用一个通用、简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。

CC3120MOD 模块采用易于布局的 LGA 封装,以一款完整的平台解决方案的形式呈现,包括各种工具和软件、示例 应用、用户和编程指南、参考设计和 TI E2E™ 支持社区。此模块系列还是 SimpleLink MCU 产品组合的一部分,且支持 SimpleLink 开发人员生态系统。有关更多信息,请访问 www.ti.com/SimpleLink

特性

  • CC3120MOD 是一款 Wi-Fi®模块,其包含 CC3120RNMARGK Wi-Fi 网络处理器 (NWP)。该完全集成模块包括所有必需的时钟、串行外设接口 (SPI) 闪存和无源器件。
  • FCC、IC、CE、MIC、和 SRRC 认证
  • Wi-Fi CERTIFIED™模块,支持 Wi-Fi Alliance 成员申请证书转让
  • 采用专用 Internet-on-a chip™Wi-Fi NWP,可充分减轻应用 MCU 承担的 Wi-Fi 和互联网协议压力
  • Wi-Fi 模式
    • 802.11b/g/n 基站
    • 802.11b/g/n 接入点 (AP) 支持多达 4 个基站
    • Wi-Fi Direct®客户端/组所有者
  • WPA2 个人和企业安全性:WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA2 企业版 (802.1x)
  • IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
    • 业界标准的 BSD 套接字应用编程接口 (API)
      • 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
      • 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
  • IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 功能的静态 IP、LLA、DHCPv4 和 DHCPv6
  • 适用于自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink™连接管理器
  • 借助以下特性,实现灵活的 Wi-Fi 配置: SmartConfig™技术、AP 模式和 WPS2 选项
  • RESTful API 支持(使用内部 HTTP 服务器)
  • 广泛的安全 功能
    • 硬件 功能
      • 独立执行环境
      • 器件标识
    • 网络安全性
      • 个人和企业 Wi-Fi 安全性
      • 安全套接字(SSLv3、TLS1.0/1.1/TLS1.2)
      • HTTPS 服务器
      • 受信任的根证书目录
      • TI 信任根公钥
    • 软件 IP 保护
      • 安全密钥存储
      • 文件系统安全
      • 软件篡改检测
      • 克隆保护
  • 在专用 NWP 上运行的嵌入式 网络 应用
    • 具有动态用户回调的 HTTP/HTTPS Web 服务器
    • mDNS、DNS-SD、DHCP 服务器
    • Ping
  • 恢复机制 - 能够恢复到出厂默认设置
  • Wi-Fi TX 功率
    • 1 DSSS 时为 17.0dBm
    • 54 OFDM 时为 13.5dBm
  • Wi-Fi RX 灵敏度
    • 1 DSSS 时为 –95.0dBm
    • 54 OFDM 时为 –73.5dBm
  • 应用数据吞吐量
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • 电源管理子系统
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • VBAT 宽电压模式:2.3V 至 3.6V
      • 高级低功耗模式
        • 关断:1µA
        • 休眠:5µA
        • 低功耗深度睡眠 (LPDS):115µA
        • RX 流量:54 OFDM 时为 59mA
        • TX 流量:54 OFDM 时为 229mA,最大功率
        • 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):DTIM = 1 时为 690µA
    • 模块上的其它集成组件
      • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
      • 32.768kHz 晶体 (RTC)
      • 32 兆位串行闪存
      • 射频滤波器和无源组件
    • LGA 封装
      • 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm LGA 封装,便于实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 工作温度
      • 环境温度范围: –40°C 至 +85°C
    • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统

    All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 Wi-Fi 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Processor Technology Flash (KB) RAM (KB) Throughput (Max) (Mbps) Wi-Fi RX sensitivity (dBm) Wi-Fi TX current (mA) Security enabler Operating temperature range (C) Package (mm)
CC3120MOD 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -95     223     Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure FW and SW update
Secure storage    
-40 to 85     20.5 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module    
CC3100 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -98     223     Cryptographic acceleration
Networking security
Secure FW and SW update    
-40 to 85     9 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin    
CC3100MOD 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -95     223     Cryptographic acceleration
Networking security
Secure FW and SW update    
-20 to 70     20.5 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module    
CC3120 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -96     229     Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure FW and SW update
Secure storage    
-40 to 85     9 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin    
CC3135 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -96     223     FIPS 140-2 Level 1
Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure FW and SW update
Secure storage
Software IP protection
Online certificate status protocol    
-40 to 85     9 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin    
CC3135MOD 立即下单 External MCU     Wi-Fi         16     -94.5     229     FIPS 140-2 Level 1 IC inside
Cryptographic acceleration
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure FW and SW update
Secure storage
Software IP protection
Online certificate status protocol    
-40 to 85     20.5 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63-pin    
CC3220MOD 立即下单 ARM Cortex-M4     Wi-Fi     1000     256     16     -95