CC2650STK 的特性
- 更多传感器!
- 为更多低功耗传感器添加支持
- 10 个传感器,支持光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、加速计、陀螺仪、磁力计、物体温度以及环境温度
- 功耗更低
- 纽扣电池寿命更长,实现无电池应用
- 高性能 ARM Cortex M3 (CC2650)
- 云连接
- 从任意地点访问和控制您的 SensorTag
- 与移动应用无缝集成
- DevPack 让您可以按照自己的设计扩展 SensorTag
- 所有 SensorTag 类型之间均可互换
- 完整的开发系统
- 使用 15 美元的调试 DevPack 即可扩展
- 包括 Code Composer Studio 编译器许可证
- 具有出色的灵活性,适用于物联网应用
- 通过固件升级,支持 ZigBee 或 6LoWPAN
- 与具有 352kB 闪存和 80kB SRAM 的 SimpleLink Arm® Cortex®-M4F CC2642R 和 CC2652R 低功耗蓝牙/多协议 2.4GHz 无线 MCU 引脚对引脚兼容
CC2650STK 的说明
全新的 SensorTag IoT 套件可帮您实现自己的云连接产品创意。现新推出的 SensorTag 包含 10 个采用微型红色封装的低功耗 MEMS 传感器。它可通过 DevPack 实现扩展,因此易于添加您的传感器或传动器。
通过低功耗蓝牙连接到云,在 3 分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。
全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线 MCU,功耗比此前的低功耗蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 可由电池供电,而且一个纽扣电池可以工作多年。
低功耗蓝牙 SensorTag 包含 iBeacon 技术。因此,您的手机可根据 SensorTag 数据和物理位置启动应用程序并自定义内容。
此外,可通过 ZigBee®/6LoWPAN 技术启用 SensorTag。