CC2538-CC2592EMK 的特性
- 2 x CC2538 与 CC2592 PA/LNA 射频前端评估模块
CC2538-CC2592EMK 的说明
CC2538-CC2592EMK 用于演示 CC2592 PA/LNA 前端与 CC2538 IEEE 802.15.4 片上系统的配套用法。CC2592 射频前端包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器以及射频匹配,它将增大 2.4GHz 低功耗射频解决方案的输出功率并提高其接收器灵敏度。
CC2538+CC2592 组合为需要远距离(更高输出功率)和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和/或 ZigBee™ 应用提供了强大的解决方案。CC2538-CC2592EM 可用于评估和衡量 CC2538+CC2592 设计的射频性能,还可与 TI 的 Z-Stack 配合用于软件开发和测试。
此套件包含两块 CC2538-CC2592EM 板。您将需要具备 SmartRF06EB(另行出售且包括在 CC2538DK 中)才能使用此评估模块。