CC1350STKEU Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远程无线开发套件 angled board image

CC1350STKEU

Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件

定价

数量 价格
+

CC1350STK 的特性

  • 具有蓝牙和低于 1GHz 无线电的 SensorTag,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
  • 包括 10 个低功耗 MEMS 感应器,适用于感应运动、温度、湿度、压力、光、磁场和声音
  • 与 Debug DevPack 兼容,适用于在 CCS Cloud 和 CCS 桌面中进行即时代码开发
  • 受 SensorTag 应用支持

CC1350STK 的说明

CC1350 SensorTag 借助单芯片 Bluetooth™ Smart® 无线电和低于 1GHz 的无线电,扩展了 SensorTag 生态系统,实现了轻松手机集成与远距离连接的完美组合,在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,使用单个纽扣电池可运行数年。

CC1350 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。CC1310 器件包含一个作为主处理器以 48MHz 运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。

CC1350 SensorTag 可借助蓝牙实现与智能手机和平板电脑的直接连接,与 2Km 的范围相结合,适用于低于 1GHz 的无线电接口。

定价

数量 价格
+