产品详情

Protocols Proprietary Frequency bands 863-928 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 13 RX current (lowest) (mA) 32 Rating Catalog
Protocols Proprietary Frequency bands 863-928 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 13 RX current (lowest) (mA) 32 Rating Catalog
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 项目标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Simplifying your multi-rail power application with one device 2015年 5月 27日
技术文章 Get the noise out of my IoT 2015年 4月 17日
技术文章 Building the Industrial Internet of Things 2015年 4月 16日
技术文章 IoT’s impact on global power consumption comes down to standby 2015年 1月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请查看下方列表,点击标题即可进入详情页面。

封装 引脚数 下载
VQFN (RGZ) 48 了解详情

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持与培训

视频