CC-ANTENNA-DK2 的特性
- 16 个天线,适用于 169MHz、315MHz、433MHz、868MHz、915MHz、2.4GHz
- 与 LaunchPad 和 SensorTag 兼容
- 包含进行真实电线测试所需的一切
CC-ANTENNA-DK2 的说明
此新款天线套件使您可以进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线!天线套件包括 16 个适用频率介于 169MHz 和 2.4GHz 之间的天线,其中包括 PCB 天线、螺旋天线和芯片天线以及适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带频带电线。
此天线套件包括 uSMA-uSMA (JCS) 电缆,可连接无线 LaunchPad 和 SensorTag。以下套件与 JCS 连接器兼容:
- LAUNCHXL-CC2650
- LAUNCHXL-CC1310
- LAUNCHXL-CC1310
- CC1350STK
此套件还包括 uSMA (JCS)-SMA c 连接器,可将套件或天线连接到标准 SMA 连接器