CAPTIVATE-METAL 的特性
- 具有金属镀层的电容式触控
- 可变力触控检测
- 多键触控
- 7 段显示屏反馈
- 防水、防泥、防尘
CAPTIVATE-METAL 的说明
德州仪器 (TI) MSP430™ 微控制器 (MCU) 采用 CapTIvate 触控技术,可提供灵活、创新、可靠的电容式触控金属输入,适用于从电器到便携式电子产品的各种应用。
CapTIvate 金属触控面板是 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 的附加电路板,便于设计人员和工程师评估触控金属技术。此技术可替代传统电容式触控传感器,使用不锈钢、铝合金、黄铜和青铜实现雅致的触控模块设计。
MSP430 MCU 采用 CapTIvate 技术通过不同的方法形成金属镀层。这种堆叠由带有传统电容式触控传感器的印刷电路板和表面带有金属镀层的接地垫圈组成。对按钮、滑块或滚轮施力时,这种机械结构会形成一个可改变内部值的可变电容器。CapTIvate 外设的灵敏度出色,可检测金属板的微米级偏移。
与按钮交互时需要触发力,因此金属镀层防水、防尘,还支持佩戴厚手套操作。此外,根据力和偏移量,设计人员还可以在按钮、滑块和滚轮上实施合并压力感应或力的功能特性。