C2000-GANG 的特性
- 通过 RS-232 或 USB 接口快速可靠地对 C2000 器件编程
- 多个编程模式:
- - 交互模式:借助 C2000 GANG 编程器 GUI,在与 PC 连接时进行编程。
- - 从图像中编程:可存储含有配置选项和代码文件的图像。它允许用户独立对 C2000 器件进行编程,而无需 PC。
- - 从脚本中编程:允许开发人员自动执行更复杂的编程程序。
- 直观的 GUI 可用于配置、编程和测试生产设置
- SD 卡插槽适用于存储图像
- LCD 屏幕适合无需 PC 下的方便编程
- 同时支持多达 8 个目标
- 支持所有当前和未来 C2000 器件
C2000-GANG 的说明
C2000 Gang 编程器是一个 C2000 器件编程器,可以同时对多达八个完全相同的 C2000 器件进行编程。C2000 Gang 编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。
C2000 Gang 编程器配有扩展板,即“群组分离器”,可在 C2000 Gang 编程器和多个目标器件间实施互连。还提供 8 条电缆,可扩展接口与 8 个目标器件相连(通过 JTAG 或 Spy-Bi-Wire 连接器)。编程可借助 PC 或作为独立设备实现。还提供基于 DLL 的 PC 端图形用户界面。
特色软件文件