BUF08832EVM 的特性
- BUF08832 硬件设计者套件
- 评估 BUF08832
- 整个温度范围评估
- 设计者套件的软件控制
- 与 BUF08832 通信以便评估
- 配置并存储 LCD 面板的伽玛配置文件
BUF08832EVM 的说明
BUF08832EVM 主要硬件由 2 块电路板、BUF08832 测试板和 USB DIG 平台组成。BUF08832 测试板包含 BUF08832、用于外部连接的端子台以及用于器件配置的多个跳线。USB DIG 平台包含一个具有内置 USB 接口的 8052 微处理器。此微处理器生成与 INA219 进行通信所需的 I2C 信号。USB DIG 平台还包含 3V/5V 可编程线性稳压器、电源控制开关、通用数字 I/O 和 SPI 接口。BUF08832EVM 包含 AC 墙上适配器(220/120Vac 至 6Vdc),可以为 USB DIG 平台提供 6V 直流电源。BUF08832 在设计上允许用户将它连接至他们的系统。简单的基于 Windows 的图形软件允许用户与 BUF08832 通信并对其进行配置。