BQ79718-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 以功能安全合规型为目标
- 可提供用于 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 等级要求
- 硬件可满足 ASIL D 等级要求
- 每个器件可测量 9-18 节串联电池,最多可堆叠 35 个器件
- 每节电池具有专用 ADC,精度为 +/- 1mV
- 电池电压和电池包电流测量同步至 64us
- 支持完全冗余的跛行回家模式
- 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
- 支持汇流条而不影响测量精度
- 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
- 内部电池均衡
- 300mA 时达到平衡
- 用户控制 PWM 调节平衡电流
- 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
- 稳健的菊花链通信和支持环形架构
- 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
- 支持变压器和电容隔离
- 用于一次自定义编程的片上存储器
- 关断电流 < 5uA
- 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容
BQ79718-Q1 可对 xEV/EV 的高压电池管理系统中高达 18 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该系列监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。该器件具有非常先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的汽车标准/安全要求。该器件通过变压器(或电容器)隔离菊花链,适用于 xEV 动力总成中的集中式或分布式架构。

申请更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4 类型 | 项目标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ79718-Q1 功能安全合规型汽车类 18 节串联电池监测器 数据表 | PDF | HTML | 下载英文版本 | PDF | HTML | 2022年 12月 19日 |
更多文献资料 | How Innovation in Battery Management Systems is Increasing EV Adoption.. | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
更多文献资料 | How Innovation in Battery Management Systems is Increasing EV Adoption.... | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
更多文献资料 | 电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率 | PDF | HTML | 下载英文版本 | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请查看下方列表,点击标题即可进入详情页面。
评估板
BQ79718EVM-049 — 适用于 BQ79718 18 节串联汽车类精密电池监控器、平衡器和集成保护器的评估模块
BQ79718EVM 是用于评估 BQ79718-Q1 的评估模块 (EVM)。BQ79718-Q1 可对 9 到 18 个电芯提供高精度的通道测量。BQ79718-Q1 器件包含一个菊花链通信端口,可通过堆叠支持电动汽车传动系电池组中的大型堆叠配置。
封装 | 引脚数 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | 了解详情 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 认证摘要
- 持续可靠性监测
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。