BQ77915EVM-014 的特性
- 3 至 5 节串联锂离子电池保护器,可提供完整的 V/I/T 保护功能
- 低功耗(正常模式下典型值为 8µA,休眠模式下典型值为 2µA)
- 自主式智能电池平衡
- 用于演示电流控制的 FET
- 经过测试的电路设计包含演示和入门指南
BQ77915EVM-014 的说明
BQ77915EVM-014 评估模块 (EVM) 是适用于 3 至 5 节串联锂离子电池低功耗保护器 BQ77915 的完整评估系统。EVM 包括 BQ77915 和 FET 器件,用于在锂离子电池组的典型电流转换配置中控制电流。此电路模块包含一个 BQ77915 集成电路 (IC)、一个感应电阻器、一个热敏电阻、两个 FET,以及切换充电和放电电流所需的所有其他板载组件。
该电路模块可连接电池电源与电池组负载。除了向模块施加电流和电压,用户还可以移除板载跳线来模拟过热或欠温状况,从而观察 FET 在不同充电和放电条件下的控制情况。另外,还可以通过模块对电池单体间的差异进行均衡。