主页 电源管理 电池管理 IC 电池保护器

BQ77905

正在供货

3 至 5 节串联锂离子和锂磷酸盐超低功耗堆叠式电池保护器

产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 3, 4, 5 Number of series cells (max) 4, 5 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 6 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.7, 3.9, 4.175, 4.2, 4.25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.575
Function Protection Number of series cells (min) 3, 4, 5 Number of series cells (max) 4, 5 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 6 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.7, 3.9, 4.175, 4.2, 4.25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.575
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 正常模式:6µA(bQ77904 和 bQ77905)
  • 整套电压、电流和温度保护功能
  • 电池节数可扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联
  • 电压保护(精度为 ±10mV)
    • 过压:3V 至 4.575V
    • 欠压:1.2V 至 3V
  • 开路电池和断线检测 (OW)
  • 电流保护
    • 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
    • 过流放电 2:-20mV 至 +170mV
    • 短路放电:-40mV 至 +340mV
    • 整个温度范围内,电压 ≤ 20mV 时的精度为 ±20%,电压 > 20mV 时的精度为 ±30%
  • 温度保护
    • 过热充电:45°C 至 50°C
    • 过热放电:65°C 至 70°C
    • 欠温充电:-5°C 至 0°C
    • 低温放电:-20°C 或 -10°C
  • 附加特性
    • 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
    • 每节电池输入的绝对最大额定电压为 36V
    • 内置自检功能,实现高可靠性
  • 关断模式:0.5µA(最大值)
  • 提供功能安全
  • 正常模式:6µA(bQ77904 和 bQ77905)
  • 整套电压、电流和温度保护功能
  • 电池节数可扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联
  • 电压保护(精度为 ±10mV)
    • 过压:3V 至 4.575V
    • 欠压:1.2V 至 3V
  • 开路电池和断线检测 (OW)
  • 电流保护
    • 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
    • 过流放电 2:-20mV 至 +170mV
    • 短路放电:-40mV 至 +340mV
    • 整个温度范围内,电压 ≤ 20mV 时的精度为 ±20%,电压 > 20mV 时的精度为 ±30%
  • 温度保护
    • 过热充电:45°C 至 50°C
    • 过热放电:65°C 至 70°C
    • 欠温充电:-5°C 至 0°C
    • 低温放电:-20°C 或 -10°C
  • 附加特性
    • 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
    • 每节电池输入的绝对最大额定电压为 36V
    • 内置自检功能,实现高可靠性
  • 关断模式:0.5µA(最大值)
  • 提供功能安全

BQ77904 和 BQ77905 器件为低功耗电池组保护器,无需微控制器 (MCU) 控制即可实现一系列电压、电流和温度保护。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。为提升灵活性,还提供了单独的过热和欠温放电阈值(OTD 和 UTD)以及过热和欠温充电阈值(OTC 和 UTC)。

此器件可通过集成的独立 CHG 和 DSG 低侧 NMOS FET 驱动器实现电池组保护,这些驱动器可通过两个控制引脚禁用。这些控制引脚还能够以简单经济的方式为更多节串联电池(6 节以上)提供电池保护解决方案。为此,只需将上级器件的 CHG 和 DSG 输出级联到下级器件控制引脚。为减少元件数量,所有保护故障均使用内部延迟计时器。

BQ77904 和 BQ77905 器件为低功耗电池组保护器,无需微控制器 (MCU) 控制即可实现一系列电压、电流和温度保护。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。为提升灵活性,还提供了单独的过热和欠温放电阈值(OTD 和 UTD)以及过热和欠温充电阈值(OTC 和 UTC)。

此器件可通过集成的独立 CHG 和 DSG 低侧 NMOS FET 驱动器实现电池组保护,这些驱动器可通过两个控制引脚禁用。这些控制引脚还能够以简单经济的方式为更多节串联电池(6 节以上)提供电池保护解决方案。为此,只需将上级器件的 CHG 和 DSG 输出级联到下级器件控制引脚。为减少元件数量,所有保护故障均使用内部延迟计时器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ77216 正在供货 具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 16 节串联锂离子电池的电压和温度保护器 3-S to 5-S primary protector

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ77904、BQ77905 3-20 节串联超低功耗电压、电流、温度和断线可堆叠锂离子电池保护器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2021年 10月 5日
应用手册 bq77905 20S 电池堆叠配置 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 7月 22日
功能安全信息 BQ77905 Function Safety Capable 2020年 7月 13日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
应用手册 High Side Charge FET Implementation 2018年 7月 23日
应用手册 bq77905 Pin Equivalent Diagrams 2017年 11月 28日
应用手册 bq77905 Shutdown for Current Reduction 2017年 7月 21日
应用手册 BQ77905 Design Considerations in High-Current Applications 2016年 12月 5日
应用手册 Bq77905 Using Multiple FETs 2016年 7月 15日
应用手册 bq77905 Separate Current Paths (Rev. A) 2016年 7月 7日
用户指南 bq77905 3-5S Low-Power Protector Evaluation Module (Rev. A) 2016年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ77905EVM-707 — bq77905 3 至 5 节串联电池高级堆叠式低功耗电池保护器评估模块

bq77905EVM-707 是用于低功耗电池保护器 IC bq77905 的评估板。bq77905 IC 支持 3-5S 电池配置并可以堆叠,能够轻松支持一整套 20 节串联电池。此外,bq77905 可实现一系列厂家可编程的电压、电流和温度保护,您可以在该 EVM 自身上找到旨在评估板性能的默认配置 (bq7790500)。bq77905 还针对放电和充电采用单独的过温阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。该 EVM 包含热敏电阻和分流器,有助于轻松地对过温和欠温情况进行仿真。通过直接和独立的 CHG/DSG 低侧 NMOS FET 驱动器实现 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频