产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4, 5 Number of series cells (max) 3, 4, 5 Features Overvoltage, Single pin output drive, Stackable Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.85, 3.95, 4.2, 4.225, 4.275, 4.3, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.65
Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4, 5 Number of series cells (max) 3, 4, 5 Features Overvoltage, Single pin output drive, Stackable Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.85, 3.95, 4.2, 4.225, 4.275, 4.3, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.65
WSON (DPJ) 8 12 mm² 4 x 3
  • 2、3、4 和 5 节串联电池过压保护
  • 内部延迟计时器
  • 固定的 OVP 阈值
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 提供功能安全
  • 封装尺寸选项:
    • 小型 8 引脚 QFN (3.00mm × 4.00mm) 封装
    • 引线式 8 引脚 MSOP(3.00mm × 5.00mm,含引线)
  • 2、3、4 和 5 节串联电池过压保护
  • 内部延迟计时器
  • 固定的 OVP 阈值
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 提供功能安全
  • 封装尺寸选项:
    • 小型 8 引脚 QFN (3.00mm × 4.00mm) 封装
    • 引线式 8 引脚 MSOP(3.00mm × 5.00mm,含引线)

BQ7718xy 系列产品可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7718xy 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。

在 BQ7718xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动内部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。

BQ7718xy 系列产品可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7718xy 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。

在 BQ7718xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动内部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ77207 正在供货 3 系列至 7 系列锂离子电池、内部延迟计时器、电压和温度保护器 Provides multi-protection features for 3-7s battery packs for overvoltage, undervoltage, openwire and overtemperature detection with NTC or PTC thermistor.
BQ77216 正在供货 具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 16 节串联锂离子电池的电压和温度保护器 3-S to 5-S secondary protector

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块

bq40z80 EVM 包含一个 bq40z80、两个 bq771807 次级保护器以及指向基于 Microsoft Windows 的 PC 软件链接,该软件可用于监控和预测容量,执行电池平衡,监控关键参数,防止 2、3、4、5、6 或 7 节串联锂离子或锂聚合物电池包的电池过度充电、过度放电、短路和过流。该电路具有至 USB 的板载 EV2400 接口,因此软件可读取 bqz40z80 数据寄存器,对不同电池包配置的芯片组进行编程,记录循环数据以便进一步评估,并评估解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ76942EVM — 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM

BQ76942EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76942(3 节至 10 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76942 电路模块,用于简单评估 BQ76942 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76942 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 10 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。此电路模块可直接与各节电池连接,也可以与电源和附带的电池仿真器电阻器连接。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ76952EVM — 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块

BQ76952EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76952(3 节至 16 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76952 电路模块,用于简单评估 BQ76952 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76952 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 16 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。此电路模块可直接与各节电池连接,也可以与电源和附带的电池仿真器电阻器连接。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010030 — 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00108 — 堆叠型过压电池保护器参考设计

用于 48V-60V 电池系统的次级保护器目前在工业应用中被广泛使用。TIDA-00108 参考设计向用户介绍如何实现一个可靠的堆叠架构,而不影响 10-15 节串联可充电电池的高精度电压检测系统。在 bq7718xy 系列中,每节电池都通过嵌入式延迟计时器进行独立监控,以防止内联保险丝误跳闸
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DPJ) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频