BQ76942EVM 的特性
- 适用于 BQ76942 3 节至 10 节锂离子和磷酸盐电池监测器的完整评估系统
- 适用于 10 节配置的已组装电路模块,可快速设置
- 可使用附带的 USB 接口适配器或 4 引脚连接器进行通信
- 电阻、电池仿真器仅使用单电源即可运行
- 此电路模块已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南。
BQ76942EVM 的说明
BQ76942EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76942(3 节至 10 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76942 电路模块,用于简单评估 BQ76942 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76942 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 10 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。此电路模块可直接与各节电池连接,也可以与电源和附带的电池仿真器电阻器连接。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC 图形用户界面 (GUI) 软件,用户可查看器件寄存器,评估电压、电流和温度精度,执行校准,调节保护限制以及实现 FET 控制输出。