产品详情

Number of series cells (min) 9 Vin (max) (V) 75 Features Digital output, LDO output, Low-side driver, Overcurrent in discharging protection, Short-current detection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Battery overvoltage protection (min) (V) 3.15 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.7 Communication interface I2C Operating current (typ) (µA) 40
Number of series cells (min) 9 Vin (max) (V) 75 Features Digital output, LDO output, Low-side driver, Overcurrent in discharging protection, Short-current detection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Battery overvoltage protection (min) (V) 3.15 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.7 Communication interface I2C Operating current (typ) (µA) 40
TSSOP (DBT) 44 71.36 mm² 11.15 x 6.4
  • AFE 监控特性
    • 纯数字接口
    • 内部模数转换器 (ADC) 用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
    • 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流(库伦电荷计数器)
    • 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)
  • 硬件保护特性
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
    • 过压 (OV)
    • 欠压 (UV)
    • 次级保护器故障检测
  • 其他特性
    • 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
    • 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
    • 到主机微控制器的警报中断
    • 2.5 V 或 3.3 V 输出电压稳压器
    • 无需 EEPROM 编程
    • 高电源电压绝对最大值(高达 108V)
    • 可兼容 I2C 的简单接口(CRC 选项)
    • 可容忍电池随机连接
  • AFE 监控特性
    • 纯数字接口
    • 内部模数转换器 (ADC) 用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
    • 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流(库伦电荷计数器)
    • 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)
  • 硬件保护特性
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
    • 过压 (OV)
    • 欠压 (UV)
    • 次级保护器故障检测
  • 其他特性
    • 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
    • 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
    • 到主机微控制器的警报中断
    • 2.5 V 或 3.3 V 输出电压稳压器
    • 无需 EEPROM 编程
    • 高电源电压绝对最大值(高达 108V)
    • 可兼容 I2C 的简单接口(CRC 选项)
    • 可容忍电池随机连接

BQ769x0 可靠的模拟前端 (AFE) 器件系列是针对下一代高功率系统(如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控与保护解决方案的组成部分。 BQ769x0 专为实现低功耗而设计:不仅可通过启用/禁用 IC 中的子块来控制整个芯片的电流消耗,还可以利用运输模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。

BQ76920 器件支持多达 5 节串联电池或典型值为 18 V 的电池组,BQ76930 可处理多达 10 节串联电池或典型值为 36 V 的电池组,而 BQ76940 支持多达 15 节串联电池或典型值为 48 V 的电池组。可借助这些 AFE 管理各种电池化学物质,例如锂离子、磷酸铁锂等。通过 I2C,主机控制器可以使用 BQ769x0 来执行多种电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护(控制充电/放电 FET)以及平衡功能。集成式模数 (A/D) 转换器可实现对关键系统参数的纯数字读取,并会在 TI 制造过程中校准这些参数。

BQ769x0 可靠的模拟前端 (AFE) 器件系列是针对下一代高功率系统(如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控与保护解决方案的组成部分。 BQ769x0 专为实现低功耗而设计:不仅可通过启用/禁用 IC 中的子块来控制整个芯片的电流消耗,还可以利用运输模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。

BQ76920 器件支持多达 5 节串联电池或典型值为 18 V 的电池组,BQ76930 可处理多达 10 节串联电池或典型值为 36 V 的电池组,而 BQ76940 支持多达 15 节串联电池或典型值为 48 V 的电池组。可借助这些 AFE 管理各种电池化学物质,例如锂离子、磷酸铁锂等。通过 I2C,主机控制器可以使用 BQ769x0 来执行多种电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护(控制充电/放电 FET)以及平衡功能。集成式模数 (A/D) 转换器可实现对关键系统参数的纯数字读取,并会在 TI 制造过程中校准这些参数。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ76952 正在供货 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 Next generation 16s monitor with increased accuracy, protection features, high-side FET driver integrated

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于锂离子电池和磷酸盐电池的 BQ769x0 3 节至 15 节串联、电池监控器系列 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 5月 5日
应用手册 TI模拟前端(AFE)被动均衡的介绍及相关考虑 2023年 6月 8日
用户指南 bq76920, bq76930, bq76940 AFE FAQ (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 1日
白皮书 Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.. 2020年 3月 17日
白皮书 Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.... 2020年 3月 17日
白皮书 为新兴电动交通工具提供动力的工业电池组 英语版 2020年 3月 17日
技术文章 Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 2019年 11月 21日
技术文章 Protector, monitor or gauge – selecting the correct battery electronics for your L PDF | HTML 2019年 6月 13日
应用手册 BQ769x0 Pin Equivalent Diagrams (Rev. A) 2019年 4月 3日
技术文章 Power to the pedal: Achieving longer-lasting 13S, 48-V lithium-ion battery packs f PDF | HTML 2019年 3月 7日
用户指南 bq76930 and bq76940 Evaluation Module (Rev. C) 2018年 12月 10日
应用手册 UART-Based Communication Protocol for Intermodule Communication of Light Vehicle 2017年 5月 17日
应用手册 bq769x0 BMS Configurations for Cordless Appliances 2017年 3月 23日
应用手册 Fault Monitoring for High-Availability Systems using the bq769x0 2017年 2月 3日
应用手册 Embedded Scheduler in Cell Battery Monitor of the bq769x0 2016年 8月 10日
应用手册 bq769x0 Family Top 10 Design Considerations (Rev. A) PDF | HTML 2016年 5月 2日
应用手册 bq769x0 boot switch alternatives 2015年 12月 21日
应用手册 I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) 2014年 5月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76940EVM — 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

bq76940EVM 是附带的电路板,用于评估 bq76940 模拟前端 (AFE) 和作为完整电池组监控和保护解决方案一部分的 bq78350 电池管理控制器,这些解决方案针对 9 至 15 节含有锂离子、磷酸铁锂及更多电池化学物质的电池。  与 EV2300 或 EV2400 接口适配器及网站上提供的合适的评估软件一起使用时,它可提供全面的环境以评估 AFE 的寄存器控制或控制器配置,并显示器件电池系统的电流控制。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLUC583 bq769x0 I2C Sample Code With CRC

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76920 3 至 5 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76930 6 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76940 9 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(bq76940 系列)
支持软件

SLUC539 bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76920 3 至 5 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76930 6 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76940 9 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(bq76940 系列)
硬件开发
评估板
BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
参考设计

TIDA-010030 — 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010074 — 适用于电信 BBU 和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种在待机和运输模式下具有低电流消耗的 16S-17S LiFePO4 锂离子电池组设计,适用于备用电信电池和电动摩托车。此参考设计用于 2 层 PCB。9S-15S AFE bq76940 可监控前 15 节电池的电压,而双通道通用放大器 LM2904B 可监控第 16 节和第 17 节电池的电压。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,该设计可保护电池组不受过压、欠压、过流和过热的破坏,并且可降低待机和运输模式下的功耗,从而实现更长的运输时间和空闲时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00792 — 多节 36-48V 电池管理系统参考设计

此参考设计旨在为 12 至 15 节锂离子电池或磷酸铁锂电池提供监控、平衡、主保护和电量监测功能。该板适合安装在用于工业系统的外壳中。此参考设计采用无需进行代码开发的参数,可提供电池保护和电量监测配置,并且配备高侧保护开关,即使在受到保护时也可就电池状态进行以电池组为基准的简单 SMBus 通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00255 — 15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计

TIDA00255 参考设计利用 bq76940 模拟前端 (AFE) IC。  它能够测量电池电压、模温或使用 14 位 ADC 测量外部热敏电阻电压。  电流由单独的 16 位库仑计数器单独测量。  该设计可关闭低侧电源 FET 以停止放电或根据选定的硬件限值进行充电。  本设计未包含的微控制器将成为电池控制器的组成部分,以便与 AFE 进行通信,从而设置保护阈值、启动电源 FET、提供故障恢复和在过温/欠温条件下关闭 FET。  电池控制器设计可能包含不属于此参考设计的其他功能,如二级过压保护、测量和隔离式通信,以便让系统了解电池状态。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (DBT) 44 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频