培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 | BQ76930EVM | 评估模块和开发板 |
TI 设计 TIDA-00449 是一种即时可用并经过测试的硬件平台,适用于电动工具 10 节串联电池组的监控、平衡和保护。电动工具越来越多地使用高功率密度的基于锂离子或磷酸铁锂电池的电池组,需要针对不正确充电或放电进行防爆保护。TIDA-00449 在以持续高电流放电时,也符合电动工具电池组的热要求。
查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。
bq769x0 I2C Sample Code With CRC (ZIP 12 KB ) 2015年 4月 7日 (英文內容) | ||
bqMAXIMO software (ZIP 2752 KB ) 2014年 4月 10日 (英文內容) |