BQ76925EVM 的特性
- 适用于 bq76925 的评估模块 (EVM)
- 一个 bq76925 和一个 MSP430F2122 器件以及相关的支持电路
- 支持 3 节至 6 节互连电池
- bq76925 电路可通过跳线进行配置,支持内部或外部 3.3V 电源
- 支持 4.2V 至 26.4V 标称电池组电压(最大值为 30V)
- 连续充电/放电电流额定值为 20A
- 用于进行温度测量的板载热敏电阻
- 对 PACK± 端子的瞬态电压保护
- 用于连接 USB 转 GPIO 适配器的连接器
- 用于监控电池电压的测试点和其他重要电路网
- 申请即可获得采用 Mentor Graphics™ PADs™ 2009 格式的 EVM 设计文件
- 申请即可获得光绘文件
BQ76925EVM 的说明
BQ76925EVM 是用于评估 BQ76925(适用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端)的评估模块。BQ76925EVM 评估模块的用户指南可帮助设计人员完成 BQ76925 评估。该指南讨论了相应模块的设置和运行,且包含原理图、物料清单和印刷电路板布局布线图。在使用 BQ76925 设计电池管理系统之前,建议设计人员先阅读 BQ76925 数据表。如果设计人员想通过基于 Windows 的 PC 与此 EVM 进行通信,建议使用单独的 USB 接口适配器 EVM。USB-TO-GPIO 适配器可用作接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 Type-A 转 Mini-B USB 电缆实现)之间的桥接器。在下面相关工具部分列出了 USB-TO-GPIO 适配器。