产品详情

Number of series cells (min) 3 Number of series cells (max) 16 Features High-side N-FET driver Operating current (typ) (µA) 40 Rating Catalog Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells (min) 3 Number of series cells (max) 16 Features High-side N-FET driver Operating current (typ) (µA) 40 Rating Catalog Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • CHG 和 DSG 高侧 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 场效应晶体管 (FET) 驱动器,可控制电池保护快速 FET 导通和关断次数
  • 预充电 P 沟道场效应晶体管 (PFET) 驱动器(用于为显著耗尽的电池组进行限流预充电)
  • 独立的数字使能充/放电控制
  • 所需外部组件最少
  • 基于可扩展外部电容的电荷泵,适用于不同范围内的并行 FET
  • 耐受高压(绝对最高电压为 100V)
  • 使能电池组电压感测的内部开关
  • 支持通用和独立的充/放电路径配置
  • 设计为直接与 bq76940、bq76930 和 bq76920 电池监控器搭配使用
  • 电流消耗:
    • 正常模式:40μA
    • 关断模式:< 10µA(最大值)

应用

  • 电动自行车 (eBike)、电动踏板车 (eScooter) 和电动摩托车 (eMotorcycles)
  • 储能系统和不间断电源 (UPS)
  • 便携式医疗系统
  • 无线基站电池系统
  • 铅酸 (PbA) 备用电池
  • 12V 至 48V 电池组

  • CHG 和 DSG 高侧 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 场效应晶体管 (FET) 驱动器,可控制电池保护快速 FET 导通和关断次数
  • 预充电 P 沟道场效应晶体管 (PFET) 驱动器(用于为显著耗尽的电池组进行限流预充电)
  • 独立的数字使能充/放电控制
  • 所需外部组件最少
  • 基于可扩展外部电容的电荷泵,适用于不同范围内的并行 FET
  • 耐受高压(绝对最高电压为 100V)
  • 使能电池组电压感测的内部开关
  • 支持通用和独立的充/放电路径配置
  • 设计为直接与 bq76940、bq76930 和 bq76920 电池监控器搭配使用
  • 电流消耗:
    • 正常模式:40μA
    • 关断模式:< 10µA(最大值)

应用

  • 电动自行车 (eBike)、电动踏板车 (eScooter) 和电动摩托车 (eMotorcycles)
  • 储能系统和不间断电源 (UPS)
  • 便携式医疗系统
  • 无线基站电池系统
  • 铅酸 (PbA) 备用电池
  • 12V 至 48V 电池组

bq76200 器件是一款低功耗、高侧 N 沟道系统。 高侧保护可防止系统的接地引脚断开连接,同时允许电池组与主机系统之间进行持续通信。 该器件的附加 P 沟道 FET 控制功能支持对深度耗尽型电池进行低电流预充电,其 PACK+ 电压监控控制功能支持主机感测 PACK+ 电压。

独立的使能输入允许单独导通和关断 CHG 与 DSG FET,从而提供灵活的电池系统实施方案。

bq76200 器件可与配套的模拟前端器件搭配使用,例如 bq76920/30/40 系列、3 节至 15 节电池模拟前端监控以及主机微控制器或专用的充电状态 (SOC) 跟踪电量监测计器件。

bq76200 器件是一款低功耗、高侧 N 沟道系统。 高侧保护可防止系统的接地引脚断开连接,同时允许电池组与主机系统之间进行持续通信。 该器件的附加 P 沟道 FET 控制功能支持对深度耗尽型电池进行低电流预充电,其 PACK+ 电压监控控制功能支持主机感测 PACK+ 电压。

独立的使能输入允许单独导通和关断 CHG 与 DSG FET,从而提供灵活的电池系统实施方案。

bq76200 器件可与配套的模拟前端器件搭配使用,例如 bq76920/30/40 系列、3 节至 15 节电池模拟前端监控以及主机微控制器或专用的充电状态 (SOC) 跟踪电量监测计器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ76942 正在供货 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 Fully featured 3-10s cell battery pack monitor with integrated safety features, charge pump and high-side FET driver.
BQ76952 正在供货 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 Fully featured 3-16s cell battery pack monitor with integrated safety features, charge pump and high-side FET driver.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq76200 高压电池组前端充电/放电高侧 NFET 驱动器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 12月 21日
应用手册 常见的电动两轮车BMS架构 2022年 6月 29日
白皮书 Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.. 2020年 3月 17日
白皮书 Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.... 2020年 3月 17日
白皮书 为新兴电动交通工具提供动力的工业电池组 英语版 2020年 3月 17日
技术文章 Protector, monitor or gauge – selecting the correct battery electronics for your L PDF | HTML 2019年 6月 13日
应用手册 bq76200 Beyond the Simple Application Schematic 2017年 1月 30日
应用手册 bq76200 Reverse Voltage Considerations 2017年 1月 3日
应用手册 Minimizing Shutdown Current of the bq76200 2016年 12月 12日
应用手册 FET Configurations for the bq76200 High-Side N-Channel FET Driver (Rev. A) 2016年 2月 15日
EVM 用户指南 bq76200EVM User's Guide 2015年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76200EVM-606 — bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块

BQ76200EVM-606 是一款组装电路板,可展示具有电池组电压感应使能端的 BQ76200 高侧 N 沟道 FET 驱动器的运行情况。电路板加电后,可以将分流器置于一组接头上,以控制器件特性,通过电路板上的 FET 转换电流。通过螺丝接线端进行电源连接。还可使用接头引脚或端子块将电路板连接到 MCU 板或其他设备,以控制电流路径。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010030 — 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010074 — 适用于电信 BBU 和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种在待机和运输模式下具有低电流消耗的 16S-17S LiFePO4 锂离子电池组设计,适用于备用电信电池和电动摩托车。此参考设计用于 2 层 PCB。9S-15S AFE bq76940 可监控前 15 节电池的电压,而双通道通用放大器 LM2904B 可监控第 16 节和第 17 节电池的电压。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,该设计可保护电池组不受过压、欠压、过流和过热的破坏,并且可降低待机和运输模式下的功耗,从而实现更长的运输时间和空闲时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00792 — 多节 36-48V 电池管理系统参考设计

此参考设计旨在为 12 至 15 节锂离子电池或磷酸铁锂电池提供监控、平衡、主保护和电量监测功能。该板适合安装在用于工业系统的外壳中。此参考设计采用无需进行代码开发的参数,可提供电池保护和电量监测配置,并且配备高侧保护开关,即使在受到保护时也可就电池状态进行以电池组为基准的简单 SMBus 通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频