BQ32002
- Automatic Switchover to Backup Supply
- I2C Interface Supports Serial Clock
up to 400 kHz - Uses 32.768-kHz Crystal With
–63-ppm to +126-ppm Adjustment - Integrated Oscillator-Fail Detection
- 8-Pin SOIC Package
- –40°C to +85°C Ambient Operating
Temperature
The BQ32002 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.
The BQ32002 features an automatic backup supply that can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The BQ32002 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The BQ32002 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The BQ32002 includes automatic leap-year compensation.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ32002 Real-Time Clock (RTC) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 4月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。