可提供此产品的更新版本

功能与比较器件相同但引脚有所不同。
BQ27Z561-R2 正在供货 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案

SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V), black box recorder, enhanced charging algorithm

BQ27Z746 正在供货 Pack-side, single-cell Impedance Track™ technology fuel gauge with integrated protector

Integrated protection, SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V) operation, black box recorder

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
VSON (DRZ) 12 10 mm² 2.5 x 4
  • 电池电量监测计适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池应用(最高容量 14500mAh)
  • 微控制器外设提供:
    • 精确的电池电量监测,最高支持 14500mAh
    • 用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器
    • 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
    • 使用寿命的数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
  • 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
  • 高级电量计量特性
    • 内部短路检测
    • 电池端子断开侦测
  • 高速 1 线 (HDQ) 和 I2C 接口格式,用于与主机系统通信
  • 小型 12 引脚 2.50mm x 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 满足电池跳变点 (BTP) 要求

应用

  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 电池电量监测计适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池应用(最高容量 14500mAh)
  • 微控制器外设提供:
    • 精确的电池电量监测,最高支持 14500mAh
    • 用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器
    • 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
    • 使用寿命的数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
  • 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
  • 高级电量计量特性
    • 内部短路检测
    • 电池端子断开侦测
  • 高速 1 线 (HDQ) 和 I2C 接口格式,用于与主机系统通信
  • 小型 12 引脚 2.50mm x 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 满足电池跳变点 (BTP) 要求

应用

  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

All trademarks are the property of their respective owners.

德州仪器 (TI) 的 bq27542-G1 锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,可为单节锂离子电池组提供电量监测。 该器件可实现精确的电池电量监测,并且对系统微控制器固件开发的要求极低。 这款电量监测计驻留在电池组内或者内置电池(不可拆卸)的系统主板上。

此电量监测计采用已获专利的 Impedance Track 算法进行电量监测,并提供电池剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV) 以及温度 (°C) 等信息。 该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。

这款电量监测计还特有针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。

德州仪器 (TI) 的 bq27542-G1 锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,可为单节锂离子电池组提供电量监测。 该器件可实现精确的电池电量监测,并且对系统微控制器固件开发的要求极低。 这款电量监测计驻留在电池组内或者内置电池(不可拆卸)的系统主板上。

此电量监测计采用已获专利的 Impedance Track 算法进行电量监测,并提供电池剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV) 以及温度 (°C) 等信息。 该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。

这款电量监测计还特有针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 13
类型 项目标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27542-G1 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测计 数据表 PDF | HTML 下载英文版本 PDF | HTML 2015年 6月 22日
* 用户指南 bq27542-G1 Technical Reference Manual (Rev. A) 2016年 5月 25日
用户指南 bq27542-G1 Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 28日
应用手册 bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的 理论及实现 (Rev. A) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 TI电量计应用指导 2021年 6月 21日
应用手册 电量计Golden Learning方法及易错分析 2019年 7月 8日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Configuring Single Cell Gauges 2017年 1月 12日
技术文章 How to run an Impedance Track gas gauge learning cycle 2016年 3月 2日
技术文章 Maintain battery gauging accuracy even in cold weather 2015年 12月 2日
应用手册 bq27542-G1 Change List 2015年 8月 4日
EVM 用户指南 bq27542EVM Single-Cell Impedance Track™ Technology 2015年 5月 5日
应用手册 Using I2(TM) Communication With the bq275xx Series of Fuel Gauges (Rev. B) 2014年 5月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请查看下方列表,点击标题即可进入详情页面。

评估板

BQ27542EVM — 锂离子电池电量监测计评估模块

BQ27542EVM 与 bqStudio 共同为客户提供开发工具,用于开发电池端电量监测解决方案的电池电量监测模块。客户能够配置 BQ27542EVM,以使其能够提供精确的电池电量监测信息。BQ27542EVM 通过其 RAM 寄存器为客户提供电池电压、温度测量、剩余电量状态和续航时间等信息。BQ27542EVM 允许客户按照数据表评估 BQ27542 IC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监控器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式、NVDC、5A、1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27510-G3 系统侧 Impedance-Track 电量监测计,可提供 32 字节的用户可编程数据闪存 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27541-G1 带集成 LDO 的电池组侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27541-V200 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测计;固件升级到 BQ27541 BQ27542-G1 采用 SON 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 7 节电池组管理器 BQ78350 采用 IMPEDANCE TRACK™ 的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
软件
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监控器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式、NVDC、5A、1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27510-G3 系统侧 Impedance-Track 电量监测计,可提供 32 字节的用户可编程数据闪存 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27541-G1 带集成 LDO 的电池组侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27541-V200 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测计;固件升级到 BQ27541 BQ27542-G1 采用 SON 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 Pack-side, single-cell Impedance Track™ technology fuel gauge with integrated protector BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 7 节电池组管理器 BQ78350 采用 IMPEDANCE TRACK™ 的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
下载选项
应用软件和框架

GPCCHEM — Gauging Parameter Calculator:匹配 Impedance Track 电量监测计的化学成分

在优化室温或低温性能之前,必须准备好 GPC Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges(查找最接近的化学成分匹配)。

Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges (GPCCHEM) 是一款数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的化学成分 ID。化学成分 ID 由德州仪器 (TI) 定义,可以使用 Battery Management Studio (bqStudio) 进行编程。利用 (...)

参考设计

TIDA-00593 — 单节锂离子电池组端电量监测计参考设计

德州仪器 (TI) 的 bq27542-G1 锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。此器件只需很少的系统微控制器固件开发即可实现精确电池电量计量。这款电量监测计驻留在电池组内或者带内嵌电池(不可拆卸)系统的主板上。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚数 下载
SON (DRZ) 12 了解详情

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持与培训

视频