BQ27220EVM-744 的特性
- 外部传感和温度传感器
- 快速、轻松的设置
- 用于有效电量监测的低功耗模式
- 小尺寸解决方案是空间受限型应用的理想之选
- CEDV+,固定曲线
BQ27220EVM-744 的说明
BQ27220EVM-744 评估模块是用于 bq27220 的完整评估系统。该 EVM 包含一个带有外部传感电阻器的 bq27220 电路模块。使用此 EVM 时,需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1) 读取 bq27220 数据寄存器。(2) 对芯片组进行编程,以获得不同的配置。(3) 记录循环数据以便进一步评估。(4) 对 bq27220 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。可从德州仪器 (TI) 网站的产品文件夹下载基于 Windows™ 的最新 PC 软件。