BQ25886EVM 具有电源路径的独立升压电池充电器评估模块 angled board image

BQ25886EVM

具有电源路径的独立升压电池充电器评估模块

价格

数量 价格
+

BQ25886EVM 的特性

  • 可轻松评估高效 2A、1.5MHz 集成型场效应晶体管 (FET) 开关模式
  • 电源路径管理功能无需使用电池或深度放电电池即可瞬时接通
  • 板载 USB 输入适配器可用于连接 USB 电源,而且可通过 D+/D- 功能进行通信以设置默认输入电流限制
  • 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节

BQ25886EVM 的说明

通过传统的 5V USB 端口为 2 节 8.4V 电池充电时需要使用升压充电器。BQ25886 评估模块 (EVM) 用于 BQ25886,BQ25886 是一款高度集成且具有电源路径的 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理器件,适用于 2 节串联锂离子和锂聚合物电池。该独立的特性可通过外部电阻器设置所有充电参数。OTG 降压运行允许输入端口从电池供电。

价格

数量 价格
+