BQ25798BKUPEVM BQ25798 evaluation module I²C controlled 5-A, 1- to 4-cell buck-boost charger in QFN package angled board image

BQ25798BKUPEVM

BQ25798 采用 QFN 封装的 I²C 控制型 5A、1 至 4 节降压/升压充电器评估模块

价格

数量 单价
+

BQ25798BKUPEVM 的特性

  • 可轻松评估采用 HOTROD (QFN) 封装的高效 5A 开关模式降压/升压充电器
  • 结合使用 EV2400 或 USB2ANY 接口和集成式模数转换器 (ADC),可在充电和 USB On-the-Go (OTG)、监控器充电器状态和故障以及电压和电流之间切换
  • 可使用板载 USB 输入适配器连接 USB 电源,也可通过 D+/D- 进行通信以设置默认输入电流限制
  • 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
  • 提供双向阻断 NFET,用于绕过跳线评估双输入源选择器

BQ25798BKUPEVM 的说明

BQ25798BKUPEVM 评估模块 (EVM) 用于评估备用模式应用中的 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正灵活的解决方案。

价格

数量 单价
+