BQ25611DEVM BQ25611D evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, buck battery charger with USB BC1.2 detection angled board image

BQ25611DEVM

适用于 BQ25611D 具有 USB BC1.2 检测功能的 I2C 控制型单节降压电池充电器的评估模块

价格

数量 价格
+

BQ25611DEVM 的特性

  • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率,在 1A 输出电流下具有 92% 的升压效率
  • 在 OTG 模式下具有输出短路保护及高达 500µF 容性负载的软启动
  • 在系统待机电压下具有 10µA 的低电池泄漏电流,在运输模式下具有 3µA 的低电池泄漏电流
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 高精度 20mA ± 10mA 终止电流
  • USB BC1.2 以及非标准适配器检测

BQ25611DEVM 的说明

BQ25611DEVM 评估模块 (EVM) 适用于 BQ25611D 器件,后者是一款针对低功耗便携式设计中移动电源应用进行了优化的 3A 单节电池充电器。OTG 反向同步升压操作和正向降压模式操作允许控制向周边供电设备的电力输送。该 EVM 还具有 USB BC1.2 和非标准适配器检测功能。

价格

数量 价格
+