BQ25181
- 1A 电源路径线性电池充电器
- 3.0V 至 5.9V 输入电压工作范围
- 可耐受 25V 的输入电压
- 可配置的电池调节电压,精度为 0.5%,范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV
- 5mA 至 1A 的可配置快速充电电流
- 110 mΩ 电池 FET 导通电阻
- 高达 2.5A 的放电电流,支持高系统负载
- 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
- 可配置的 NTC 充电曲线阈值,包括 JEITA 支持
- 用于恢复系统的下电上电和高级复位机制
- 用于系统供电和电池充电的电源路径管理
- 稳定系统电压 (SYS) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
- 50mA 至 1100mA 的可配置输入电流限值
- 系统可选适配器或电池电源
- I2C 使主机可以根据需要断开电池或适配器与系统的连接
- 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
- 超低静态电流模式
- 关断模式下为 15 nA
- 运输模式下为 3.2 µA,支持按钮唤醒
- 仅电池模式下为 4 µA
- 睡眠模式下输入适配器 Iq 为 40 µA
- 专用 VIN 电源正常 (/PG_GPO) 和充电使能 (/CE) 引脚
- 单按钮唤醒和复位输入
- 集成故障保护
- 输入过压保护 (VIN_OVP)
- 电池欠压保护 (VBUVLO)
- 电池短路保护 (BATSC)
- 电池过流保护 (BATOCP)
- 输入电流限制保护 (ILIM)
- 热调节 (TREG) 和热关断 (TSHUT)
- 电池热故障保护 (TS)
- 看门狗和安全计时器故障
- 系统短路保护
- 系统过压保护
BQ25181 是一款线性电池充电器 IC,专门针对小解决方案尺寸和低静态电流,以便最大限度地延长电池寿命,同时通过带有散热焊盘的 QFN 封装实现出色的热性能。PowerPath 功能实现对稳定系统电压 (SYS) 持续供电,同时为电池充电并提供精确的端接。该器件可支持高达 1A 的充电电流和高达 2.5A 的系统负载电流。
BQ25181 兼容 I2C 且高度可配置,为各种应用提供灵活性和充电控制。BQ25181 可采用小型 10 引脚 DLH 封装。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。该器件包括一个 JEITA 兼容电池组热敏电阻监控输入 (TS),用于监测电池温度并自动优化充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。通过热调节提供最大充电电流,同时维持器件温度。专用的 /INT、/PG_GPO 和 /CE 引脚提供完全可定制性和智能诊断功能,以便实现可靠的系统运行。
该充电器还针对电池间充电进行了优化,具有 3V 的最低输入电压,并且可以承受 25V 的绝对最大线路瞬变。该器件集成单个按钮输入和复位电路,无需外部按钮控制器,从而减少了整体解决方案占用空间。
技术文档
类型 | 项目标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电源路径和运输模式的 BQ25181 I2C 控制型 1 节电池 1A 线性电池充电器 数据表 | PDF | HTML | 下载英文版本 | PDF | HTML | 04 Apr 2022 |
应用手册 | BQ25180 Small Form Factor Design | PDF | HTML | 10 Jun 2022 | |||
用户指南 | BQ25181 User's Guide | 12 Apr 2022 | ||||
技术文章 | When to use rechargeable batteries in small battery applications | 01 Oct 2019 | ||||
技术文章 | Should I use a linear charger or a switching charger? | 31 Oct 2015 | ||||
技术文章 | Summertime and the livin' is easy | 20 Jun 2014 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请查看下方列表,点击标题即可进入详情页面。
BQ25181EVM — 适用于 BQ25181 具有电源路径的 I²C 控制型、单节 1A 线性电池充电器的评估模块
BQ25181 评估模块 (EVM) 是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、计时器手动复位、运输模式、关断模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流可实现最长的电池寿命。该器件支持 5mA 至 1000 mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、稳定 SYS 输出和其他参数可通过 I²C 接口进行编程。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。该器件还具有低引脚数。
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
封装 | 引脚数 | 下载 |
---|---|---|
(DLH) | 10 | 了解详情 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 认证摘要
- 持续可靠性监测
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。