BQ25150EVM 的特性
- 可配置电池充电器
- 用于对 8 个通道进行测量的多点 ADC
- 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
- 可编程硬复位和软复位
- 0.5% 的电池电压调节精度
- 按钮的唤醒计时器
BQ25150EVM 的说明
bq25150EVM 评估模块是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、计时器手动复位、ADC、运输模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流有助于实现最长的电池寿命。该器件支持 1.25mA 至 500mA 的充电电流。可通过 I2C 接口对输入电流限制、充电电流、PWM 输出电压、LDO 输出电压和其他参数进行编程。该器件还具有一个用于测量充电器上不同参数的多点 ADC,此外还包含一个可选的 ADC 输入。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压