BQ25100EVM-654 的特性
- 可给锂离子电池充电
- 通过外部电阻器传输的可编程电池充电电流。
- 支持 30V 额定输入,具有 6.5V 输入过压保护功能
- 可编程电池终端电流低至 1mA
- 可用于测试目的的关键信号测试点。
BQ25100EVM-654 的说明
bq25100 评估模块 (EVM) 是一块完整的充电器模块,用于评估 WCSP 封装的 250mA 电池充电解决方案,该解决方案适用于低功耗便携式应用中使用的由单节 Li-Ion 电池供电的系统。它可提供超小型封装尺寸和超低电池泄漏电流,这更适用于可穿戴应用。