BQ25040EVM 的说明
BQ25040EVM 是用于 BQ25040 的评估模块 (EVM)。bq25040 是面向空间受限的便携应用的集成线性锂离子电池充电器。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节锂离子电池提供高达 1.1A 的充电电流。bq25040 具有为电池充电的单电源输出。系统负载可以与电池并联。充电电流是使用 ISET 和 EN/SET 输入进行编程的。充电电流可编程到 USB100 和 USB500 中,用户编程的充电电流最高可达 1.1A。此外,4.9V、3%、50mA LDO 集成到集成电路 (IC) 中,旨在为低功耗外部电路供电。单输入接口 (EN/SET) 用于选择充电电流并将 bq25040 置于生产测试模式 (PTM)。在 PTM 中,bq25040 将用作无电池连接的线性稳压器,其中的输出电压稳定在 4.2V,并提供高达 2.3A 的电流来校准 GSM 收发器。电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在一起。该充电器具有准确的电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。