BQ24773EVM-540 的特性
- 主机控制式 NVDC-1 1S-4S 电池充电控制器:bq24770 SMBus;bq24773 I2C
- 为 /PROCHOT、IADP、IBAT、PMON、ILIM、REGN、ACOK、ACDET 和开关节点提供测试点
- 可编程输入电流限制、充电电压、充电电流和最小系统电压
BQ24773EVM-540 的说明
bq2477x 评估模块 (EVM) 是带 N 通道的 SMBus 控制式 NVDC-1 充电控制器
MOSFET 选择器和电流监控。降压转换器的输入电压范围为 6V 到 24V,并具有 1–4 节 (bq2477x) 的可编程输出以及 128mA 到 8.128A 的充电输出电流范围。此 EVM 不含 EV2400 接口器件,如需评估 bq2477x EVM 则须另购此器件。