- BQ24765 评估模块
- 高效集成电源 MOSFET 同步降压充电器
- 用户可选择 1 节、2 节、3 节或 4 节锂离子电池电压
- 通过类似 SBS 的 SMBus 接口可编程电池电压、充电电流和和 AC 适配器电流
- AC 适配器工作范围 18V 至 22V
- 控制与状态信号的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
- 可采用跳线。易于更换连接
bq24765 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估使用 bq24765 器件的多节集成电源 MOSFET 同步笔记本充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 8A 的充电电流。该充电电流可由类似 SBS 的 SMBus 接口编程。bq24765 针对小型电感器的频率为 700 kHz,具有专门与外部主机命令进行协作的高度集成的电池充电控制器。可通过类似 SBS 的 SMBus 接口编程充电电压、充电电流和输入电流。动态电源管理 (DPM) 功能根据系统负载情况修改充电电流,避免 AC 适配器过载。高准确度电流感应放大器能够准确测量出 AC 适配器电流,实现对整个系统电源的监控。