BQ24650EVM-639 的特性
- 适用于太阳能的同步开关模式电池充电控制器
- 电阻可编程至 26V 电池电压
- 输入工作范围:5V 至 28V
- 显示充电状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便。
- 可采用跳线;易于更换设置
BQ24650EVM-639 的说明
BQ24650EVM 评估模块可帮助用户评估 bq24650 同步电池充电器。bq24650 是高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。输入电源由太阳能面板供电时,输入调节环路将面板维持在最大电源输入状态。BQ24650EVM 也称为 HPA639 A。手册包含 bq24650EVM 物料清单、板面布局和原理图。用户指南 SLUU444 描述了 bq24650EVM 的功能和操作。