BQ24640EVM 的特性
- bq24600/bq24620/bq24640 评估模块
- 高效同步降压充电器
- 用户可编程的高达 26V 的电池电压
- AC 适配器工作范围 5V 至 28V
- 控制与状态信号的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便。
- 可采用跳线。易于更换连接
BQ24640EVM 的说明
bq24600/bq24620/bq24640 评估模块。bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。bq24640 是高度集成的超级电容器开关模式充电控制器。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、终止、充电预处理和充电状态监控。bq24600/bq24620 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,bq24600/bq24620 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。