BQ24296EVM-021 的特性
- 最大快速充电率为 5.5A
- 单输入 USB 兼容充电器
- 无需电池或深度放电的电池即可随时启动
- 窄系统总线电压电源路径管理
- 用于了解最佳系统性能和状态信息的 I2C 端口
- 1.5MHz 开关频率
- 可对输入电流限制进行编程
- 适配器满负荷后,电池可为系统补充电量
- 无需主机即可自动加电并开始充电
BQ24296EVM-021 的说明
由 I2C 控制且采用窄 VDC 电源路径管理的 2.5A 单节电池充电器;默认设置(BATREG = 4.208,ICHG = 2.5A,VINDPM = 4.36V)和 USB OTG