BQ24212EVM-678 的特性
- 具有电源路径的 800-mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器
- 用于充电电流和输入电压动态电源管理的电阻可编程设置
- 状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途 – 探针组装简便
- 可采用跳线 – 易于更换设置
BQ24212EVM-678 的说明
BQ24212EVM-678 可帮助用户评估 bq24210/2 太阳能充电器。用于 EVM 的印制电路板贴有 HPA678 标签。手册包含 bq24210/2EVM 物料清单、板面布局和原理图。bq24210/2 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。具有可编程输入电压调节阈值的输入电压调节环路非常适合从太阳能面板或电感式充电垫等备用电源充电。该集成电路 (IC) 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。bq24210 具有 EN 引脚,而 bq24212 具有 MODE 引脚。有关两个引脚之间的不同说明,请参见数据表。