BQ24170EVM-610-5V 的特性
- bq24170 评估模块
- 独立同步开关模式电池充电控制器
- 集成 N-MOSFET 和功率路径选择器
- 电池引脚设置为 12.6V 电池电压;1、2 或 3 节电池(4.2 V/节)
- 输入工作范围:4.5V 至 8V
- 显示充电状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便
- 可采用跳线;易于更换设置
BQ24170EVM-610-5V 的说明
德州仪器 (TI) BQ24170EVM-610-5V (-001) 评估模块能帮助设计人员评估 bq24170 同步电池充电器的操作和性能。该 EVM 也称为 HPA610 (-001)。该 EVM 针对 5V 输入电压进行了优化,可为单节 4.2V 锂离子电池充电。bq24170 是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,具有两个集成式 N 通道功率 MOSFET 和功率路径选择器闸极驱动器。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。本用户指南包含该 EVM 物料清单、板面布局和原理图。