BQ24140EVM-003 的特性
- 具有 3MHz 频率的高效完全集成 NMOS-NMOS 同步降压充电器
- 源于 VIN 或 VBUS 输入的高达 1.55A 充电率的集成电源 FET
- 通过 I2C™ 接口提供可编程电池电压、充电电流和输入电流
- 4V – 9V 的 VIN 工作范围以及 4V – 6V 的 VBUS 工作范围
- 当通过 VBAT 充电时,源于 VBUS 输入的 USB OTG 的升压模式操作
- 状态信号的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
- 可采用跳线。易于更换连接
BQ24140EVM-003 的说明
bq24140EVM-003 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理和 USB-OTG 解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq24140 评估模块 (EVM) 是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理和 USB-OTG 解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq24140、bq24145 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。可通过 I2C 接口对充电参数进行编程。