BQ24091EVM 的说明
BQ24091EVM 用户指南介绍了 bq24091 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该充电器设计为在 ISET 引脚上设定电阻以及在出厂时设定好 ~540mA 时向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
BQ24091EVM 用户指南介绍了 bq24091 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该充电器设计为在 ISET 引脚上设定电阻以及在出厂时设定好 ~540mA 时向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。