BQ24072TEVM 的特性
- 输入电流限制:USB 为 100 或 500mA,非 USB 应用则为用户可编程
- 输入电压动态电源管理
- 最高输入电压 28V,具有 OVP
- 动态电源管理,带集成输入和充电 FET
- 提供基于电压或电流的热敏输入选项
BQ24072TEVM 的说明
本用户指南介绍了 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 (bqTiny-III™) 评估模块 (EVM)。该 EVM 为使用 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 产品系列的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。现已推出经过完整设计和测试的模块。该充电器旨在为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用(查看数据表以选择合适器件)的系统或充电器提供 1.5A 的连续电流。该充电器出厂设计为提供 0.9A 的充电电流。虽然该 EVM 被设计成独立的评估模块,但也可以通过连接器和接头与系统和主机相连。