BQ24050EVM 的说明
0.8A 单输入单节锂离子电池充电器
bq2405x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。该器件由 USB 端口或 AC 适配器供电。bq2405x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。bq24050/2/5 具有集成 USB 检测例程,它会查找上电的 USB 连接。如果检测到适配器,它会将充电输入控制初始设置为已编程的 ISET 电平;如果检测到 USB 端口,则将它设置为 USB100 模式。如果电池放电、USB 器件收发器未通电并且适配器处于连接状态,则这样做有助于提高充电速度。电池充电经历以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终端电流阈值都可以通过 bq24050/2/5 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。