BQ21040EVM-777 的特性
- 5V 输入由 USB 端口或交流适配器供电
- 具有 1% 电池电压调节精度的单个电源输出
- 4.2V 锂离子和锂聚合物充电器
- 6.6V 过压保护;125 C 热调节;10 小时固定安全计时器
- 采用小型 SOT-23 封装
BQ21040EVM-777 的说明
bq2404x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。这些器件由 USB 端口或交流适配器供电,并具有为电池充电的单个电源输出。如果在 10 小时的安全计时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。