BOOSTXL-ULN2003 的特性
- 适用于模拟和 MCU 的 3.3V、5V 至 30V 可选分离轨电源
- 支持最高 2.5A 的峰值总电流、每通道 500mA 的电流(多达 8 个通道)
- 具有每个通道的直接接口或串行移位寄存器可寻址输入
- 采用超小尺寸的完整步进电机驱动器级 (17.46mm x 22.23mm)
- 可与任何启用 Launchpad 和 Lauchpad XL 的 TI 处理器配合使用(MSP430G2、MSP432P401、MSP430FR、CC3200、CC2650 等)
BOOSTXL-ULN2003 的说明
BOOSTXL-ULN2003 是一款 2A 步进电机驱动器套件,具有 TI 的 ULN2003A 双极晶体管阵列和 CSD1751Q2 NexFET™ 的特性。此 BoosterPack™ 包含驱动最多 2 个步进电机或 8 个通道所需的一切资源,具有最高 30V 电压并支持串行和并行接口。此设计具有 SN74HC595 移位寄存器的特性,可实现串行通信,从而减少所采用的 GPIO 数量。此板载开关还可具有并行接口,可直接控制电机 1 或电机 2 的每个通道。BOOSTXL-ULN2003 非常适合想要详细了解步进电机驱动和甚至具有高电压来源设计的人士。此套件旨在根据 LaunchPad Pinout 标准兼容所有 TI LaunchPad,同时为采用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要软件/固件支持。此套件还与适用于物联网 (IoT) 项目的 TI CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ 兼容。