BOOSTXL-RS232 的特性
- 自动关断增强特性
- 0.5µA 关断电流
- 能够将 1v8 或 3v3 TTL 逻辑转换为 ±5V RS-232 信号
- 双通道支持串行 RX/TX 和流控制 (CTS/RTS)
- DB-9 端口连接监控
- 与各种 TI LaunchPad 兼容
- 板载 LED 连接到 RS-232 信号路径
BOOSTXL-RS232 的说明
BOOSTXL-RS232 是适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 BoosterPack™ 插件模块。BOOSTXL-RS232 通过业界先进的 1.8V 无电感器低功耗 RS-232 收发器 TRS3122E 实现了快速 RS-232 原型设计。该板配备了一个 DB-9 连接器和用于 LaunchPad 开发套件的标准 40 引脚接头。综上,该模块提供了一种连接 LaunchPad 开发套件和外部 RS-232 串行端口的简单方法。BoosterPack 插件模块还配备了接头,可将 TRS3122E 的驱动器输入和接收器输出分配给所连接 LaunchPad 开发套件的各种通用输入和输出。BOOSTXL-RS232 支持超低的电源和逻辑电压电平,并具有关断功能以实现节能。DB-9 端口的连接通过 TRS3122E INVALID 引脚进行监控。