BOOSTXL-PGA460 的特性
- 与在 30-80kHz 和 180-480kHz 中心频率运行的开放式或密闭式超声波传感器兼容。
- 能够访问 PGA460-Q1 提供的所有通信接口,包括:USART、TCI 和单线 UART。
- 利用可交换的子卡,可以评估定制的驱动器类型和传感器组合对。
- 附带的 GUI 可用于配置器件功能、寄存器、时变增益和诊断功能。
BOOSTXL-PGA460 的说明
利用 BOOSTXL-PGA460 (+ MSP430F5529LP) 全面评估 PGA460 超声波传感器信号调节器。PGA460 是一款具有数字信号处理器的集成式超声波前端器件,输出飞行时间数据、回声宽度和振幅信息。通过电流限制变压器可配置驱动器强度,接收器经调节可过滤和处理返回的回波数据,以便在测量后进行分析。可以使用关联的 PGA460 EVM GUI 来定制、配置和控制超声波设置,并监控发生的超声波活动的性能。
评估步骤
步骤 1:购买 PGA460-F5529-BNDL(或 BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529)
步骤 2:下载 GUI
步骤 3:下载快速入门指南和用户指南
步骤 4:下载并查看其他推荐内容:
步骤 6:(可选)如需评估外形更小的超声波模块,可在完成 BOOSTXL-PGA460 初始评估后购买 PGA460PSM-EVM。
评估步骤
步骤 1:购买 PGA460-F5529-BNDL(或 BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529)
步骤 2:下载 GUI
步骤 3:下载快速入门指南和用户指南
步骤 4:下载并查看其他推荐内容:
- PGA460 常见问题解答 (FAQ) 和 EVM 疑难解答指南
- 硬件和软件优化应用手册
- 我们的推荐传感器和变压器列表
- Energia 库和代码示例和软件开发指南,可提供示例软件和指南
步骤 6:(可选)如需评估外形更小的超声波模块,可在完成 BOOSTXL-PGA460 初始评估后购买 PGA460PSM-EVM。