BOOSTXL-DRV8323RS 的特性
- 6V 至 54V 工作电压
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 集成型 600mA 降压稳压器
- 三个集成分流放大器
- 可提供含传感器或无传感器 BLDC 固件
BOOSTXL-DRV8323RS 的说明
BOOSTXL-DRV8323RS 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感,以及独立低侧电流分流放大器,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。