BOOSTXL-DRV8323RH 的特性
- 6 至 54V 操作
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流,15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 三个集成分流放大器
- 可提供含传感器或不含传感器的 BLDC 固件
BOOSTXL-DRV8323RH 的说明
BOOSTXL-DRV8323RH 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动。该模块具有独立的直流总线和相电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块通过集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过不同的硬件配置引脚轻松进行配置。